??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Actun OPTI-QS
Спецификация
6082885
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Многоступенчатый погружной насос в исполнении со стяжными лентами (QSI) или в качестве эксцентрикового винтового насоса (QSH) для вертикального или горизонтального монтажа
Тендерный текст
Полностью затапливаемый погружной многоступенчатый центробежный насос секционного исполнения со встроенным обратным клапаном для перекачивания технической воды. Привод представляет собой коррозионно-стойкий герметичный электродвигатель с постоянными магнитами с наполнением водогликолевой смесью и встроенным частотным преобразователем. Электродвигатель с постоянными магнитами герметично залит, имеет обмотку с изолирующей лакировкой, пропитан смолой, оснащен самосмазывающимися подшипниками. Встроенный частотный преобразователь позволяет работать с источником постоянного тока. Благодаря этому насос OPTI-QS особенно хорошо подходит для эксплуатации с солнечной энергией. При применении с солнечными модулями интегрированный программный алгоритм MPPT (Maximum Power Point Tracking) обеспечивает адаптацию к доступной мощности для максимального увеличения количества подаваемой воды (динамический MPPT). Агрегат может быть установлен вертикально или горизонтально. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости, минимальной скорости потока и диапазона напряжений. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — в зависимости от параметров. Горизонтальный монтаж всегда выполняется с охлаждающим кожухом. Комплект поставки *Погружной насос с кабелем электропитания *Эпоксидный кабельный соединитель со встроенным датчиком уровня воды *Инструкция по монтажу и эксплуатации
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC010343
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
25.0 bar
Электрич. подключение
Отсоединяемый штекер
Длина кабеля
2.5 mm
Номин. напряжение
0.000 V
Количество фаз
1.000
Частота
50. 60. – (DC) Hz
Номин. ток
8.0 A
Выходная мощность двигателя (P2)
0.48 kW
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
3600.0 1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
Присоединение 2
Diameter of connection on delivery side
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Степень сжатия фланца
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Форма фланца
No connection
С обратным (невозвратно-запорным) клапаном
0
Диаметр насоса
99.0 mm
Pump and motor length
mm
Глубина погружения
150.0 mm
Min. drill hole diameter
99.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
0
Режим работы (в непогруженном состоянии)
-
Вес
kg
Степень защиты (IP)
IP68
Тип кабеля
S07BBH2-F
Тип кабеля
0
Тип кабеля
0
Конструкция кабеля
4G1.5 mm²
Конструкция кабеля
0
Конструкция кабеля
0
Угол к первой скважине
0 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0.000 mm
Размеры
mm
Размеры
90.000 mm
Наружный диаметр фланца
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
7.3 mm
Макс. диаметр
99 mm
Размеры
Наружный диаметр соединения трубы
0
Толщина уплотняющей кромки
0
Размеры
mm
Размеры
348.4 mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Диаметр шага
0
Размеры
mm
Количество отверстий под болты
0 mm
Размеры
45.8 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей