??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Actun OPTI-QS
Lista de peças
6082885
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível multicelular em versão de fita de tração (QSI) ou como bomba de cavidade progressiva (QSH) para a instalação vertical ou horizontal
Texto da proposta
Bomba multicelular totalmente submersível como bomba centrífuga, em modo de construção celular, com dispositivo de afluxo integrado para bombagem de água de processo industrial. Como acionamento é utilizado um motor magnético permanente encapsulado anticorrosivo com enchimento de água e glicol e conversor de frequência integrado. O motor magnético permanente está hermeticamente fundido com bobinagem esmaltada, impregnado em resina e com rolamentos autolubrificantes. O conversor de frequência integrado permite o funcionamento numa fonte de alimentação de corrente contínua. Assim, a bomba Actun OPTI-QS é particularmente adequada para o funcionamento com energia solar. Nas aplicações com módulos solares, o algoritmo de software integrado MPPT («Maximum Power Point Tracking») permite adaptar a potência disponível para maximizar o caudal bombeado (MPPT dinâmico). A unidade pode ser montada na vertical ou na horizontal. O arrefecimento do motor efetua-se através do fluido. Por essa razão, a unidade tem de estar sempre submersa. Os valores-limite para a temperatura máxima dos líquidos, o caudal mínimo e os intervalos de tensão têm de ser cumpridos. A instalação vertical pode ser efetuada, consoante o dimensionamento, com ou sem a camisa de arrefecimento. A instalação horizontal só é possível em combinação com uma camisa de arrefecimento. Equipamento fornecido *Bomba submersível com cabo de ligação *Conetor de cabos em resina fundida com sensor de nível de água integrado *Manual de instalação e funcionamento
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010343
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
25.0 bar
Ligação elétrica
Ficha amovível
Comprimento do cabo
2.5 mm
Tensão nominal
0.000 V
Número de fases
1.000
Frequência
50. 60. – (DC) Hz
Corrente nominal
8.0 A
Potência do motor (P2)
0.48 kW
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
3600.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
0
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
Conexão 2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Classe de compressão do flange
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Forma da flange
No connection
Com válvula de retenção
0
Diâmetro da bomba
99.0 mm
Pump and motor length
mm
Profundidade de imersão
150.0 mm
Min. drill hole diameter
99.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
0
Modo de funcionamento (emerso)
-
Peso
kg
Grau de proteção (IP)
IP68
Tipo de cabo
S07BBH2-F
Tipo de cabo
0
Tipo de cabo
0
Construção de cabos
4G1.5 mm²
Construção de cabos
0
Construção de cabos
0
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0.000 mm
Dimensões
mm
Dimensões
90.000 mm
Diâmetro externo da flange
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
7.3 mm
Diâmetro máx.
99 mm
Dimensões
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
Espessura do lábio de vedação
0
Dimensões
mm
Dimensões
348.4 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Círculo de inclinação
0
Dimensões
mm
Número de orifícios dos parafusos
0 mm
Dimensões
45.8 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD