??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Actun OPTI-QS
Nomenclature
6082885
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe immergée multicellulaire, version à bande de traction (QSI) ou comme pompe à vis hélicoïdale excentrée (QSH), pour le montage vertical ou horizontal
texte d'appel d'offres
Pompe immergée multicellulaire à moteur immergé en tant que pompe centrifuge en montage à empilement avec clapet antiretour intégré pour le pompage d'eau sanitaire. Un moteur à aimant permanent encapsulé et résistant à la corrosion avec remplissage eau-glycol et convertisseur de fréquence intégré sert d'entraînement. Le moteur à aimant permanent est scellé hermétiquement avec bobinage isolé au vernis, imprégné de résine et à paliers autolubrifiants. Le convertisseur de fréquence intégré permet un fonctionnement sur sources de courant continu. Par conséquent, la pompe OPTI-QS est particulièrement adaptée au fonctionnement à l'énergie solaire. Dans des applications avec modules solaires, l'algorithme logiciel MPPT (« Maximum Power Point Tracking ») intégré permet d'adapter la puissance disponible afin de maximiser le débit d'eau pompé (MPPT dynamique). Le groupe peut être monté à la verticale ou à l'horizontale. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. C'est pourquoi le groupe doit toujours être immergé lors du fonctionnement. Les valeurs limites de la température max. du fluide, la vitesse d'écoulement minimale et les plages de tension doivent toujours être respectées. Le montage vertical peut être réalisé en fonction du dimensionnement avec ou sans enveloppe de refroidissement. Le montage horizontal doit toujours être accompagné d'une enveloppe de refroidissement. Contenu de la livraison *Pompe à moteur immergé avec câble de raccordement *Raccord de connexion en résine coulée avec capteur de niveau d'eau intégré *Notice de montage et de mise en service
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010343
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
X5CrNi18-10
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
25.0 bar
raccordement électrique
Fiche détachable
longueur du câble
2.5 mm
tension assignée
0.000 V
nombre de phases
1.000
fréquence
50. 60. – (DC) Hz
courant nominal
8.0 A
puissance électrique du moteur (P2)
0.48 kW
classe d’isolation selon IEC
F
régime
3600.0 1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
0
température moyenne (permanente)
3.0 °C
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
forme de la plage
No connection
avec soupape de non-retour
0
diamètre pompe
99.0 mm
longueur pompe et moteur
mm
profondeur d’immersion
150.0 mm
Min. drill hole diameter
99.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
0
Mode de fonctionnement (non immergé)
-
poids
kg
indice de protection (IP)
IP68
Type de câble
S07BBH2-F
Type de câble
0
Type de câble
0
construction de câbles
4G1.5 mm²
construction de câbles
0
construction de câbles
0
Angle par rapport à la première sonde
0 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
90.000 mm
diamètre externe de la bride
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
7.3 mm
Diamètre max.
99 mm
Dimensions
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0
Dimensions
mm
Dimensions
348.4 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
compas à pointe sèche
0
Dimensions
mm
nombre de trous de vis
0 mm
Dimensions
45.8 mm
Nombre de câbles
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés