??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Actun OPTI-QS
Kusovník
6082885
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Vícestupňové ponorné motorové čerpadlo v provedení s ocelovým ukotvením (QSI) nebo jako excentrické vřetenové čerpadlo (QSH) pro vertikální nebo horizontální instalaci
Anbudstext
Plně zaplavitelné, vícestupňové ponorné motorové čerpadlo jako odstředivé čerpadlo s modulovou konstrukcí s integrovanou zpětnou klapkou pro dopravu užitkové vody. Jako pohon slouží korozivzdorný, zapouzdřený motor s permanentními magnety naplněný vodou a glykolem a obsahující integrovaný frekvenční měnič. Motor s permanentními magnety je hermeticky těsněný lakem izolovaným vinutím, impregnovaný pryskyřicí a se samomaznými ložisky. Vestavěný frekvenční měnič umožňuje provoz u zdroje stejnosměrného proudu. Díky tomu se čerpadlo OPTI-QS hodí zejména pro provoz se solárním pohonem. Při použití se solárními moduly umožňuje integrovaný softwarový algoritmus MPPT („Maximum Power Point Tracking“) přizpůsobení dostupnému výkonu k maximalizaci čerpaného množství vody (dynamické MPPT). Agregát lze namontovat vertikálně nebo horizontálně. Chlazení motoru probíhá pomocí čerpaného média. Proto musí být agregát vždy provozován ponořený. Je třeba dodržet mezní hodnoty max. teploty média, min. rychlost toku a rozsah napětí. Vertikální instalaci lze v závislosti na návrhu provést s chladícím pláštěm nebo bez něj. Horizontální instalace se musí vždy provést ve spojení s chladícím pláštěm. Rozsah dodávky *Ponorné motorové čerpadlo s přívodním kabelem *Kabelové spojky s litou pryskyřicí s integrovaným snímačem vodní hladiny *Návod k montáži a obsluze
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010343
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
25.0 bar
Elektrické připojení
Odpojitelná zástrčka
Cable length
2.5 mm
Dimenzované napětí
0.000 V
Počet fází
1.000
Kmitočet
50. 60. – (DC) Hz
Jmenovitý proud
8.0 A
Výkon motoru (P2)
0.48 kW
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
3600.0 1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Připojení 2
Průměr, připojení vypouštění
Průměr, připojení vypouštění
mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Flange shape
No connection
Se zpětnou klapkou
0
Průměr čerpadla
99.0 mm
Délka čerpadla a motoru
mm
hloubka ponoření
150.0 mm
Min. drill hole diameter
99.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
0
Provozní režim (vynořený)
-
Hmotnost
kg
Třída krytí (IP)
IP68
Typ kabelu
S07BBH2-F
Typ kabelu
0
Typ kabelu
0
Kabelová konstrukce
4G1.5 mm²
Kabelová konstrukce
0
Kabelová konstrukce
0
Angle to first bolt hole
0 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter sealing edge
0.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
90.000 mm
Outer diameter of flange
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
7.3 mm
Max. diameter
99 mm
Dimensions
Outer pipe diameter connection
0
Thickness sealing edge
0
Dimensions
mm
Dimensions
348.4 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Pitch circle
0
Dimensions
mm
Number of bolt holes
0 mm
Dimensions
45.8 mm
Number of cables
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model