??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 31
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Actun OPTI-MS
Lista materiałowa
6090334
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Wielostopniowa pompa głębinowa w wersji z taśmami ściągowymi (MSI) lub jako pompa ślimakowa mimośrodowa (MSH) do montażu pionowego lub poziomego
Tekst przetargu
Całkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa głębinowa jako pompa wirowa o budowie segmentowej z wbudowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym do tłoczenia wody użytkowej. W roli napędu działa odporny na korozję, zamknięty hermetycznie silnik z magnesem trwałym, z wypełnieniem wodą z glikolem i zintegrowaną przetwornicą częstotliwości. Silnik z magnesami trwałymi jest hermetycznie zalany wraz z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, z łożyskami samosmarującymi. Wbudowana przetwornica częstotliwości umożliwia pracę przy zasilaniu prądem stałym lub zmiennym 1-fazowym. Dzięki temu pompa Actun OPTI-MS nadaje się w szczególności do zasilania prądem solarnym. W zastosowaniach z modułami solarnymi zintegrowany algorytm oprogramowania MPPT („Maximum Power Point Tracking”) umożliwia dostosowanie do dostępnej mocy w celu zwiększenia ilości pompowanej wody do maksimum (dynamiczny MPPT). Zabudowa urządzenia możliwa jest w wersji pionowej albo poziomej. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Dlatego podczas pracy urządzenie musi być zawsze zanurzone. Należy przestrzegać wartości granicznych maks. temperatury przetłaczanej cieczy, minimalnej prędkości przepływu i obszarów napięcia. Montaż pionowy jest - zależnie od konfiguracji - możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym płaszcz chłodzący jest zawsze konieczny. Zakres dostawy *Pompa głębinowa z kablem zasilającym *Złączka kablowa z żywicy lanej ze zintegrowanym czujnikiem poziomu wody *Instrukcja montażu i obsługi
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC010343
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
25.0 bar
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
Długość kabla
2.5 mm
Zakres napięcia znamionowego
230.000 V
Liczba faz
1.000
Częstotliwość
50. 60. – (DC) Hz
Prąd znamionowy
A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
3600.0 1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
Połączenie 2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Kształt końcówki
No connection
Z zaworem zwrotnym
tak
Średnica pompy
99.0 mm
Długość pompy i silnika
mm
Głębokość zanurzenia
150.0 mm
Min. drill hole diameter
99.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
0
Tryb pracy (wynurzony)
-
Ciężar
kg
Stopień ochrony (IP)
IP68
Typ przewodu
S07BBH2-F
Typ przewodu
0
Typ przewodu
0
Budowa kabla
4G1.5 + 2G0.75 mm²
Budowa kabla
0
Budowa kabla
0
Kąty do pierwszego odwiertu
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
90.000 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
7.3 mm
Max. średnica
99 mm
Wymiary
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
488 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Średnica podziałowa
0
Wymiary
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0 mm
Wymiary
45.8 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD