??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Actun OPTI-MS
Lista materiale
6090334
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa multistadio a motore sommerso con lamiere di trazione (MSI) o a eccentrico (MSH) per installazione verticale o orizzontale
testo tenero
Pompa a motore sommerso multistadio completamente sommergibile disponibile come pompa centrifuga in struttura componibile con valvola di ritegno integrata per il pompaggio di acqua industriale. Come propulsore è previsto un motore a magnete permanente incapsulato e resistente alla corrosione con rabbocco acqua glicole e convertitore di frequenza integrato. Il motore a magnete permanente è colato ermeticamente con avvolgimento rivestito di vernice isolante, imbevuto di resina e con cuscinetti autolubrificanti. Il convertitore di frequenza integrato consente il funzionamento con fonti di corrente alternata e continua. La pompa Actun OPTI-MS è quindi particolarmente adatta per il funzionamento con energia solare. Quando impiegata con moduli solari, l’algoritmo software MPPT (“Maximum Power Point Tracking”) integrato consente l’adattamento alla potenza disponibile per la massimizzazione della mandata pompata (MPPT dinamico). Il gruppo può essere montato in verticale o orizzontale. Il motore viene raffreddato tramite il fluido. Per questo motivo accertarsi sempre che l’unità sia immersa prima di metterla in funzione. Devono essere rispettati i valori limite riferiti alla temperatura max. del fluido, alla velocità minima e ai campi di tensione. L’installazione verticale può essere realizzata, a seconda del dimensionamento, con o senza camicia di raffreddamento. L'installazione orizzontale va sempre effettuata in abbinamento a una camicia di raffreddamento. Fornitura *Pompa a motore sommerso con cavo di collegamento *Connettore per cavi in resina con sensore del livello dell’acqua integrato *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010343
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
25.0 bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
2.5 mm
tensione nominale
230.000 V
numero di fasi
1.000
frequenza
50. 60. – (DC) Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
3600.0 1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
forma della flangia
No connection
con valvola di non ritorno
diametro pompa
99.0 mm
Pump and motor length
mm
profondità di immersione
150.0 mm
Min. drill hole diameter
99.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
0
Modo di funzionamento (non sommerso)
-
peso
kg
grado di protezione (IP)
IP68
Tipo di cavo
S07BBH2-F
Tipo di cavo
0
Tipo di cavo
0
costruzione del cavo
4G1.5 + 2G0.75 mm²
costruzione del cavo
0
costruzione del cavo
0
Angolo per il primo pozzo
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0.000 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
90.000 mm
diametro esterno flangia
0 mm
Dimensioni
90 mm
Dimensioni
7.3 mm
Diametro max.
99 mm
Dimensioni
collegamento diametro esterno tubo
0
Spessore margine di tenuta
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
488 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
circuito parziale
0
Dimensioni
mm
numero di fori per viti
0 mm
Dimensioni
45.8 mm
Numero di cavi
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD