ACQ580-01-044A-4-Architecture300
ABB
AC Drives
ACQ580
380V/480V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acq580/380_480/acq580_01_380_480_asmtab.prj},{NB=ACQ580-01-044A-4-Architecture300},{BTC=ACQ580-01-044A-4},{NORC=44},{NORP=30},{HDORC=34},{HDORP=25},{FS=R3},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=},{PPATH=acq580_01_380_480_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACQ580-01 380V/480V - Wall-Mounted Drives
Bill of material
ACQ580-01-044A-4-Architecture300
Type Code
ACQ580-01-044A-4
ACQ580-01-044A-4
Current Nominal Ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
44
44
A
Power Nominal Ratings - (110% overload for 1 min)
30
30
Hp
Current Nominal ratings - Heavy Duty (50% overload for 1 min)
34
34
A
Power Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
25
25
Hp
Frame Size
R3
R3
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
300
200
300
200
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 4X UL Type 4X
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 4X UL Type 4X
Dim. Ref.
01-1-R3
01-1-R3
Height 1
490
490
mm
Height 2
0
0
mm
Width
203
203
mm
Depth
229
229
mm
Depth 1
0
mm
Weight
11.8
11.8
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성