7330720
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Antivibranti
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/antivibranti/acmf.prj},{NB=7330720},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7330720},{NAME=7330720},{NNCUSTOM=ACMF},{NTCUSTOM=Antivibrante cilindrico},{NBCUSTOM=7330720},{LINACUSTOM=7330720},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=ACMF},{DWGFILE=ACMF},{CODE=7330720},{MOD=ACMF/40x35 M8x23},{A=40},{C=35},{D=M8},{L=23},{E=8},{N=75},{N1=16},{MAT=Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 75
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
ACMF - Antivibrante cilindrico
Bill of material
7330720
code
7330720
7330720
Modello
ACMF/40x35 M8x23
ACMF/40x35 M8x23
A
40
40
mm
C
35
35
mm
D
M8
M8
L
23
23
mm
E
8
8
mm
compression static load
75
75
kg
cutting static load
16
16
kg
Materiale
Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.