??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ACHPB, ACHPM - Brackets for Grippers - Plate Type
Nomenclature
ACHPB4-K-23.5
Codice componente
Trattamento superficie
Nominale
Selezione B
mm
P1
mm
W
mm
T1
6 mm
E
mm
L1
1 mm
F
15 mm
R
3 mm
M
3
D4
3.4 mm
D3
6.5 mm
T2
2.5 mm
P Pitch Center Divided
mm
A
mm
D2
3.4 mm
D1
6.5 mm
T1
3.5 mm
N
6.5 mm
Z
mm
Y
4 mm
K
1.5 mm
B
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés