ACH580-31-046A-4-Architecture300
ABB
AC Drives
ACH580
480V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach580/480/ach580_31_iec_asmtab.prj},{NB=ACH580-31-046A-4-Architecture300},{BTC=ACH580-31-046A-4},{PNKW=22},{INA=45},{PLDKW=22},{ILD=43},{FS=R6},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=},{DR1=IP21},{DR12=IP55},{PPATH=ach580_31_iec_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACH580-31 380V/480V - Ultra Low Harmonic Base Drive - IEC
Bill of material
ACH580-31-046A-4-Architecture300
Type Code
ACH580-31-046A-4
ACH580-31-046A-4
Power Nominal ratings
22
22
kW
Current Nominal ratings
45
45
A
Power Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
22
22
kW
Current Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
43
43
A
Frame Size
R6
R6
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
300
200
300
200
UL Type
IP21
IP55
IP21
IP55
Dim. Ref.
31-1-R6
31-1-R6
Height
771
771
mm
Width
252
252
mm
Depth
392
392
mm
Weight
61.0
61.0
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성