您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ACF23-G408-8840R-A-M16
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
40系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/40series/acf23_26_g408.prj},{NB=ACF23-G408-8840R-A-M16},{CODE=ACF23-G408-8840R-A-M16},{TYPE=FOMA chalice connecting plate},{MAT=Carbon Steel},{SUR=Chrome plating},{OA1=WAD86-D60-M16-L150},{OA2=CXA01-80-NJ,CXA01-100-NJ,CXA01-120-NJ},{SF=H8840R},{WEI=3620},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ACF23_26_G408 - 专用配件 连接部分 40系列槽宽10.2 福马轮脚杯连接板
明细表
ACF23-G408-8840R-A-M16
代码
ACF23-G408-8840R-A-M16
ACF23-G408-8840R-A-M16
类型
福马轮脚杯连接板
材质
碳钢
表面处理
镀铬
镀铬
可选配件脚杯
WAD86-D60-M16-L150
可选配件福马轮
CXA01-80-NJ,CXA01-100-NJ,CXA01-120-NJ
适用型材
H8840R
重量
3620
g/pcs
网址链接
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型