ACF26-G306-30-A-M16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
30 series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/30series/acf23_26_g306.prj},{NB=ACF26-G306-30-A-M16},{CODE=ACF26-G306-30-A-M16},{TYPE=FOMA chalice connecting plate},{MAT=Carbon Steel},{SUR=Gray paint},{OA1=WAD86-D60-M16-L150},{OA2=CXA01-80-NJ,CXA01-100-NJ,CXA01-120-NJ},{SF=3030,3030A,3030B,3060,3060A,3060B,6060,6630,H4040,H4040A,H4040B,H4040C,H4040E,H4080,H4080C,H8080,H8080C},{WEI=3940},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ACF23_26_G306 - Special fitting, connecting part 30 series, fumaerun caster connecting plate
Bill of material
ACF26-G306-30-A-M16
code
ACF26-G306-30-A-M16
ACF26-G306-30-A-M16
type
FOMA chalice connecting plate
material
Carbon Steel
Surface treatment
Gray paint
Gray paint
Optional Accessories Foot Cup
WAD86-D60-M16-L150
WAD86-D60-M16-L150
Optional Frumarun accessories
CXA01-80-NJ,CXA01-100-NJ,CXA01-120-NJ
Suitable for profiles
3030,3030A,3030B,3060,3060A,3060B,6060,6630,H4040,H4040A,H4040B,H4040C,H4040E,H4080,H4080C,H8080,H8080C
3030,3030A,3030B,3060,3060A,3060B,6060,6630,H4040,H4040A,H4040B,H4040C,H4040E,H4080,H4080C,H8080,H8080C
weight
3940
3940
g/pcs
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성