??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories SCP/SMP - GP 3 SCP 10..15
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00913 GP 3 SCP 10..15
Name
10_02_02_00913
NNCUSTOM
GP 3 SCP 10..15
NTCUSTOM
Druckluftanschlussplatte
NBCUSTOM
GP 3 SCP 10..15
LINACUSTOM
GP 3 SCP 10..15
Order number
10.02.02.00913
B
30 mm
B2
5 mm
d
4.5 mm
G1
G1/4"-IG
H
34 mm
H2
5 mm
L
85 mm
X1
75 mm
X2
75 mm
Y2
20 mm
Anzahl Anschlüsse
3
Weight
223 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés