??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör Nadelgreifer SNGi-AE - HTS-A2 AP SNG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.29.00402 HTS-A2 AP SNG
Name
10_01_29_00402
NNCUSTOM
HTS-A2 AP SNG
NTCUSTOM
Haltersystem
NBCUSTOM
HTS-A2 AP SNG
LINACUSTOM
HTS-A2 AP SNG
Bestellnummer
10.01.29.00402
B
15 mm
d
5.5 mm
D
19 mm
H
8.9 mm
H1
49 mm
H2
5.5 mm
H3
25 mm
L
38 mm
X1
29 mm
Gewicht
43 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen