카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.10118 VRS-AN G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Mounting Elements
Holder for Suction Cups and Spring Plungers
Accessories ANW
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/befestigungselemente/halter_f_saug_u_feder/zubehoer_anw/10_01_01_10118.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.10118 VRS-AN G1/4-AG},{NAME=10_01_01_10118},{INAME=10_01_01_10118},{SHA256=0/GuaF1vkiUvlndYzKKzzilOzsqN0yotGhzrUz3O7Bc=},{NNCUSTOM=VRS-AN G1/4-AG},{NTCUSTOM=Verschluss-Schraube mit Bund},{NBCUSTOM=VRS-AN G1/4-AG},{LINACUSTOM=VRS-AN G1/4-AG},{ARTNR=10.01.01.10118},{C121=20},{C122=25},{C132=G1/4\"-AG},{C111=6},{C133=10},{C118=3},{C140=6},{C575=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories ANW - VRS-AN G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10118 VRS-AN G1/4-AG
Name
10_01_01_10118
NNCUSTOM
VRS-AN G1/4-AG
NTCUSTOM
Verschluss-Schraube mit Bund
NBCUSTOM
VRS-AN G1/4-AG
LINACUSTOM
VRS-AN G1/4-AG
Order number
10.01.01.10118
D
20
mm
Dk
25
mm
G1
G1/4"-AG
L
6
mm
LG1
10
mm
Lk
3
mm
SW1
6
mm
Weight
9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성