AP96N-264 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/anti_backlash_gears/b130.prj},{NB=AP96N-264_(1)},{PN=AP96N-264},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B130},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=96},{PA=20},{N=264},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{N1=248.0000},{PD=2.7500},{OD=2.770},{F=11/16},{FX=0.6875},{A=13/32},{AX=0.4063},{ST=Coil},{B=0.1248},{FW=5/48},{F1=0.104},{H=5/16},{H2=0.3125},{PSTOL=0.0010},{TYP=2.0000},{MM=0.0145}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
AC96A, AC96N, AP96A & A96N - Anti-Blacklash Gears - 96 Pitch - 1/8" Bore - .104 Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
AP96N-264_(1)
Product No.
AP96N-264
AP96N-264
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametral Pitch
96
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
264
264
Pitch Diameter
2.7500
2.7500
인치
Outside Diameter
2.770
2.770
인치
Diameter
11/16
11/16
인치
Hub Width
13/32
13/32
인치
Spring Type
Coil
Coil
Bore
0.1248
인치
Face Width
5/48
인치
Hub Diameter
5/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성