目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
AC904S
ifm_electronic
Safety technology
230_020
230_020_020
230_020_020_050
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/230/230_020/230_020_020/230_020_020_050/ac904s.prj},{NB=AC904S},{BN=AC904S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d9/ba/pc_ac903sxx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d9/ba/pc_ac903sxx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AC904S: Sicherheitsschalter mit Zuhaltung; 190 x 50 x 44 mm; Steckverbindung},{DESCLONG=Sicherheitsschalter mit Zuhaltung; 190 x 50 x 44 mm; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SAFETY SWITCH 2SI3DO A/- OCCP},{ERPGRSUPPLIER=K6},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AC904S},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/AC904S}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC904S - Sichere AS-i Türschalter
Bill of material
AC904S
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC904S: Sicherheitsschalter mit Zuhaltung; 190 x 50 x 44 mm; Steckverbindung
Langbeschreibung
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung; 190 x 50 x 44 mm; Steckverbindung
Bestellnummer
AC904S
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SAFETY SWITCH 2SI3DO A/- OCCP
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K6
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型