??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
AC6003 - Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire
Nomenclature
AC6003
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC6003: Maître IO-Link StandardLine; Nombre des entrées TOR 4; Nombre des sortie
Langbeschreibung
Maître IO-Link StandardLine; Nombre des entrées TOR 4; Nombre des sorties TOR 2; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
Bestellnummer
AC6003
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés