AP48P-144 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/anti_backlash_gears/b123.prj},{NB=AP48P-144_(1)},{PN=AP48P-144},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B123},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=48},{PA=20},{N=144},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=3.0000},{OD=3.041},{B=0.1873},{FW=5/48},{L=0.4375},{F1=0.1042},{H=3/8},{F2=0.6875},{F=11/16},{ST=Coil},{H2=0.3750},{PSTOL=0.0010},{TYP=2.0000},{MM=0.0270}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 78
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
AC48C, AC48P, AP48C & AP48P - Anti-Blacklash Gears - 48 Pitch - 3/16" Bore - .104 Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
AP48P-144_(1)
Product No.
AP48P-144
AP48P-144
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametral Pitch
48
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
144
144
Pitch Diameter
3.0000
3.0000
인치
Outside Diameter
3.041
3.041
인치
Bore
0.1873
인치
Face Width
5/48
인치
Hub Diameter
3/8
3/8
인치
Diametre
11/16
11/16
인치
Spring Type
Coil
Coil
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성