AP96JS-96 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Anti-Backlash Pinion
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/anti_backlash_pinion/b118.prj},{NB=AP96JS-96_(1)},{PN=AP96JS-96},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B118},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=96},{MM=0.0145},{PA=20},{N=96},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=1.0000},{OD=1.020},{B=0.1873},{FW=1/8},{F1=0.1250},{H=3/8},{F=MIN},{H2=0.3750},{L=0.5000},{PSTOL=0.0010},{TYP=2.0000},{GU=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
AC48 to AC96 & AP48 to AP96 - Anti-Blacklash Pinions - 48 to 96 Pitch - 1/8" to 1/4" Bore - 1/8" Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
AP96JS-96_(1)
Product No.
AP96JS-96
AP96JS-96
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametral Pitch
96
96
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
96
96
Pitch Diameter
1.0000
1.0000
인치
Outside Diameter
1.020
1.020
인치
Bore
0.1873
0.1873
인치
Face Width
1/8
인치
Hub Diameter
3/8
3/8
인치
Clamp Diameter
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성