??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 72
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
AC32M, AC32Q, AP32M & AP32Q - Anti-Blacklash Gears - 32 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
AP32Q-85
Product No.
Description
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Diametral Pitch
32
Pressure Angle
20 °
Overall Length
Дюйм
Number of Teeth
Pitch Diameter
Дюйм
Outside Diameter
Дюйм
Bore
0.2498 Дюйм
Face Width
3/16 Дюйм
Hub Diameter
Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей