AP32Q-85
WMBerg
INCH
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/anti_backlash_gears/b120.prj},{NB=AP32Q-85},{PN=AP32Q-85},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B120},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=32},{PA=20},{L=27/64},{L1=0.4219},{N=85},{PD=2.6560},{OD=2.718},{B=0.2498},{FW=3/16},{F1=0.1875},{H=1/2},{H2=0.5000},{PSTOL=0.0010},{TYP=2.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
AC32M, AC32Q, AP32M & AP32Q - Anti-Blacklash Gears - 32 Pitch - 1/4" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
AP32Q-85
Product No.
AP32Q-85
AP32Q-85
Description
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametral Pitch
32
Pressure Angle
20
°
Overall Length
27/64
27/64
인치
Number of Teeth
85
85
Pitch Diameter
2.6560
2.6560
인치
Outside Diameter
2.718
2.718
인치
Bore
0.2498
인치
Face Width
3/16
인치
Hub Diameter
1/2
1/2
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성