??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC2950 - Passive Spannungsverteiler
Bill of material
AC2950
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC2950: Passiver Spannungsverteiler; 152 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zula
Langbeschreibung
Passiver Spannungsverteiler; 152 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; cULus; UKCA
Bestellnummer
AC2950
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
ProcessLine 4SB IP69K
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型