AC48DS-48
WMBerg
INCH
Gears
Anti-Backlash Pinion
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/anti_backlash_pinion/b117.prj},{NB=AC48DS-48},{PN=AC48DS-48},{DES=CLAMP HUB SPUR, ANTIBACK GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B117},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=48},{PA=20},{MM=0.0270},{N=48},{PD=1.0000},{OD=1.042},{B=0.2498},{FW=1/4},{F1=0.2500},{HD=5/16},{H=0.5000},{L=0.6250},{H1=0.3800},{PSTOL=0.0010},{TYP=1.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
AC24 to AC48 & AP24 to AP48 - Anti-Blacklash Pinions - 24 to 48 Pitch - 1/8" to 1/4" Bore - 1/4" Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
AC48DS-48
Product No.
AC48DS-48
AC48DS-48
Description
CLAMP HUB SPUR, ANTIBACK GEAR
CLAMP HUB SPUR, ANTIBACK GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametral Pitch
48
48
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
48
48
Pitch Diameter
1.0000
1.0000
인치
Outside Diameter
1.042
1.042
인치
Bore
0.2498
인치
Face Width
1/4
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성