??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC1258 - AS-Interface Netzteile
Bill of material
AC1258
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC1258: Netzteil; 124 x 62 x 120 mm; Ausgangsstrom AS-i 8 A; Anschlussklemmen
Langbeschreibung
Netzteil; 124 x 62 x 120 mm; Ausgangsstrom AS-i 8 A; Anschlussklemmen
Bestellnummer
AC1258
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/ASi-8A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型