??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC1256 - AS-Interface Netzteile
Bill of material
AC1256
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC1256: Netzteil; 124 x 40 x 120 mm; Ausgangsstrom AS-i 2,8 A; Anschlussklemmen
Langbeschreibung
Netzteil; 124 x 40 x 120 mm; Ausgangsstrom AS-i 2,8 A; Anschlussklemmen
Bestellnummer
AC1256
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/ASi-2,8A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD