카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
AC1226
ifm_electronic
power supply
290_020
290_020_020
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/290/290_020/290_020_020/ac1226.prj},{NB=AC1226},{PREVIEW=../../../_pool_/5f/ae/pc_ac1226xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/5f/ae/pc_ac1226xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AC1226: Netzteil; Ausgangsstrom AS-i 2,8 A; Anschlussklemmen},{DESCLONG=Netzteil; Ausgangsstrom AS-i 2,8 A; Anschlussklemmen},{BN=AC1226},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PowerSupply 230VAC 2,8A},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AC1226},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/AC1226},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/AC1226}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC1226 - AS-Interface Netzteile
Bill of material
AC1226
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC1226: Netzteil; Ausgangsstrom AS-i 2,8 A; Anschlussklemmen
Langbeschreibung
Netzteil; Ausgangsstrom AS-i 2,8 A; Anschlussklemmen
Bestellnummer
AC1226
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PowerSupply 230VAC 2,8A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성