??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC1226 - AS-Interface Netzteile
Bill of material
AC1226
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC1226: Netzteil; Ausgangsstrom AS-i 2,8 A; Anschlussklemmen
Langbeschreibung
Netzteil; Ausgangsstrom AS-i 2,8 A; Anschlussklemmen
Bestellnummer
AC1226
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PowerSupply 230VAC 2,8A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей