??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm_electronic
Beschreibung
AC1224 - AS-Interface Netzteile
Stückliste
AC1224
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC1224: AS-Interface Stromversorgung; 124 x 73 x 107 mm; Ausgangsstrom AS-i 4 A;
Langbeschreibung
AS-Interface Stromversorgung; 124 x 73 x 107 mm; Ausgangsstrom AS-i 4 A; Anschlussklemmen; Zulassung CE; ASI; UKCA; cULus
Bestellnummer
AC1224
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PowerSupply 115/230VAC 4A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen