??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC011S - Bedienelemente
Bill of material
AC011S
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC011S: NOT-HALT-Pilzschlüsseltaster mit integrierter AS-i Anschaltung; 105 x 72
Langbeschreibung
NOT-HALT-Pilzschlüsseltaster mit integrierter AS-i Anschaltung; 105 x 72 x 93,5 mm; AS-i; Steckverbindung
Bestellnummer
AC011S
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
E-stop key switch IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K6
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型