Y24M-02B-D
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
New Modular F.R.L Unit (AC-D)
AC-D Modular F.R.L. Units
accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/frl-d/ac_d/accessories/y_m_d_asmtab.prj},{NB=Y24M-02B-D},{BODY=24},{BODYX=20},{THREAD=},{PORT=(02) 1/4},{GAUGE=B},{DIRECTION=},{UNIT=},{P1=1/4},{A=40},{B=55},{C=35},{D=26.0},{F=42},{PPATH=y_m_d/assembly/y_m_d_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AC-D Y_M_D - Cross Adapter
Bill of material
Y24M-02B-D
Model
Y24M-02B-D
Y24M-02B-D
Body size
24
24
mm
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
Port size
(02) 1/4
(02) 1/4
Pressure gauge
(B) Without pressure gauge(Both sides blanking plate)
(E) Square embedded type pressure gauge (with limit indicator)
(B) Without pressure gauge(Both sides blanking plate)
(E) Square embedded type pressure gauge (with limit indicator)
Spacer mounting direction for upper and lower ports
(-) Front and rear mounting
(A) Left and right mounting
(-) Front and rear mounting
(A) Left and right mounting
Unit
(-) Pressure gauge in SI units: MPa
(-) Pressure gauge in SI units: MPa
P1
1/4
1/4
A
40
40
mm
B
55
55
mm
C
35
35
mm
D
26.0
26.0
mm
E
26.0
26.0
mm
F
42
42
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성