IS10T-30-01-D
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
New Modular F.R.L Unit (AC-D)
AC-D Modular F.R.L. Units
accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/frl-d/ac_d/accessories/is10t_d_asmtab.prj},{NB=IS10T-30-01-D(0)},{BODY=30},{THREAD1=},{PORT=01},{SEMISTANDARDA=},{SEMISTANDARDB=},{SEMISTANDARDC=},{THREAD2=0},{A=31},{B=85.6},{C=64.1},{D=53},{PPATH=is10t_d/assembly/is10t_d_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AC-D IS10T - Pressure Switch with T-Spacer
Bill of material
IS10T-30-01-D
Model
IS10T-30-01-D
IS10T-30-01-D
Body size
30
30
mm
Pipe thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
Port size
(01) 1/8
(02) 1/4
(03) 3/8
(01) 1/8
(02) 1/4
(03) 3/8
Set pressure range
(-) 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6MPa
(-) 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6MPa
Lead wire length
(-) 0.5m
(L) 3m
(Z) 5m
(-) 0.5m
(L) 3m
(Z) 5m
Pressure unit of the scale plate
(-) MPa
(-) MPa
Thread on/off
on
off
on
off
Port size
1/8
1/8
A
31
31
mm
B
85.6
85.6
mm
C
64.1
64.1
mm
D
53
53
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성