AC40-02-D
SMC Corporation
공기압 보조기기
모듈러F.R.L.(New)
AC-D 모듈러 타입 F.R.L. 컴비네이션
With Attachment Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/air_line_equipment/new_modular_f_r_l/ac_d/ac_d_with_attachment/ac_d_wa_asmtab.prj},{NB=AC40-02-D_2(0)},{BODY=40},{BODYX=40},{BODYXX=40},{THREAD1=},{PORT=02},{OPTIONA=},{OPTIONB=},{ATTACHMENTC=},{SEMISTANDARDD=},{SEMISTANDARDE=},{SEMISTANDARDF=},{SEMISTANDARDG=},{SEMISTANDARDH=},{SEMISTANDARDI=},{SEMISTANDARDJ=},{THREAD2=0},{A=220.400},{F=72.600},{N=75.200},{AX=70.000},{WZS=5.000},{PPATH=ac_d/assembly/ac_d_wa_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AC-D - 부착품 부착
BOM
AC40-02-D
몸체 사이즈
40
40
나사의 종류
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
관접속구경
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
플로트식 오토드레인
(-) 오토드레인 없음
(C) N.C.(Normally closed)Drain port is closed when pressure is not applied
(D) N.O.(Normally open)Drain port is open when pressure is not applied
(-) 오토드레인 없음
(C) N.C.(Normally closed)Drain port is closed when pressure is not applied
(D) N.O.(Normally open)Drain port is open when pressure is not applied
Pressure gauge/Digital pressure switch
(-) 압력계 없음
(E) 각형 매입식 압력계(리밋 인디케이터 부착)
(G) 환형 압력계(리밋 인디케이터 부착)
(M) 환형 압력계(칼라 존 부착)
(E1) 출력사양: NPN 출력/리드선 취출사양: 배선 아래방향 취출
(E2) 출력사양: NPN 출력/리드선 취출사양: 배선 위방향 취출
(E3) 출력사양: PNP 출력/리드선 취출사양: 배선 아래방향 취출
(E4) 출력사양: PNP 출력/리드선 취출사양: 배선 위방향 취출
(-) 압력계 없음
(E) 각형 매입식 압력계(리밋 인디케이터 부착)
(G) 환형 압력계(리밋 인디케이터 부착)
(M) 환형 압력계(칼라 존 부착)
(E1) 출력사양: NPN 출력/리드선 취출사양: 배선 아래방향 취출
(E2) 출력사양: NPN 출력/리드선 취출사양: 배선 위방향 취출
(E3) 출력사양: PNP 출력/리드선 취출사양: 배선 아래방향 취출
(E4) 출력사양: PNP 출력/리드선 취출사양: 배선 위방향 취출
잔압배기 3포트 밸브
(-) Without attachment
(V) Mounting position: AF + AR + AL + V
(-) Without attachment
(V) Mounting position: AF + AR + AL + V
설정압력
(-) 0.05~0.85 Mpa 설정
(1) 0.02~0.2 MPa 설정
(-) 0.05~0.85 Mpa 설정
(1) 0.02~0.2 MPa 설정
케이스
(-) 폴리카보네이트 케이스
(2) 금속 케이스
(6) 나일론 케이스
(8) 레벨게이지부착 금속 케이스
(-) 폴리카보네이트 케이스
(2) 금속 케이스
(6) 나일론 케이스
(8) 레벨게이지부착 금속 케이스
Air filter drain port
(-) 드레인 콕 부착
(J) 드레인 가이드 1/4
(W) Drain cock with barb fitting (for dia 6 x dia 4 nylon tube)
(-) 드레인 콕 부착
(J) 드레인 가이드 1/4
(W) Drain cock with barb fitting (for dia 6 x dia 4 nylon tube)
Lubricator lubricant exhaust port
(-) 드레인 콕 없음
(3) Lubricator with drain cock
(-) 드레인 콕 없음
(3) Lubricator with drain cock
배기 기구
(-) 릴리프 타입
(N) 비릴리프 타입
(-) 릴리프 타입
(N) 비릴리프 타입
흐름 방향
(-) 흐름방향:좌→우
(R) 흐름방향:우→좌
(-) 흐름방향:좌→우
(R) 흐름방향:우→좌
Unit
(-) Unit on product label: MPa, °C, Pressure gauge in SI units: MPa
(-) Unit on product label: MPa, °C, Pressure gauge in SI units: MPa
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성