??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ABSSTBN,ABSSTMN,ABDVS,ABDWLB - T xing kai ko jia hou xing
Bill of material
ABSSTMN8-10
code
Material
surface treatment
enclosure
D
mm
h
mm
L
48 mm
H1
28 mm
T
15 mm
S
6 mm
W
24 mm
L1
36 mm
d
6.6 mm
E
11 mm
d2
6.6 mm
d1
11 mm
LL
6.5 mm
C
2 mm
MX
M6 tong kon
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220228.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés