??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Absperrventil 3/2-Wege Serie MD
Stückliste
MD1-V01
Serie
MD mm
BAUBREITE
mm
3/2-Wege ventil
BAUART
Verbindungsart
ANSCHLUSS (IN - OUT)
ANSCHLUSS (IN - OUT)
A
-
Gewindelaenge
G 1/8
C
42.0 mm
D
Ø26
E
42 mm
F
28,5 mm
G
G1/8
H
31.0
I
43 mm
leicht
Ø4 mm
M
9.5 mm
N
101.0 mm
O
26.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
U
10 mm
V
9.0 mm
W
39.8 mm
SW
mm
Z
Ø4 mm
Gewicht
0.2 kg
Infotext
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen