??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 73
HELP_VARIABLE
Firma
Hoka
Beschreibung
Absperrklappe Griff Flansch - HoKa Absperrklappe mit Griff, beidseitig mit Flansch, 15° Raster
Stückliste
Absperrklappe PP, Innendurchmesser = 400 - 10037049(LOD=M-300)
Bestellnummer
mm
LOD Destination
LOD Level
Artikel
Material
KatalogNG
Farbe
Farbe
schwarz
Durchmesser
mm
Gesamtlänge
mm
Länge
mm
Länge
mm
Toleranz
mm
Wandstärke
mm
Ausschreibungstext
HoKa Absperrklappe mit Handhebel, Drehknopf, Drehknopf stufenlos, Muffe oder Flansch, Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen mit innenliegender Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: bis Ø 400 mm aus Spritzteilen gefertigt., ab Ø 450 mm aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
Info text
Information
Info text
Bemerkung
Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Einbaumaße
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen