??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ABSIFB,ABSIF,ABSSIF,ABKIKB,ABKIK,ABKKIK,ABSIHB,ABSIH,ABSSIH - zhi jia xing biao zhun qian ru xing
Bill of material
ABKIKB6
code
type
Material
surface treatment
D
Tolerance level
+0.012/0
D1
12 mm
H
28 mm
N
3.0 mm
T
3.5 mm
11 mm
L
15 mm
P
20 mm
W
12 mm
P1
20 mm
F
0 mm
d1
3.5 mm
K
22 mm
M
M3
L1
6 mm
ML
M3×6
Chasing
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220074.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen