??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
ABM_ABX_i - Combined type vacuum pump
Bill of material
ABM5x2-4
Series
Specification
Vacuum stack
Hose inner diameter on vacuum port
4
Sealing material
Vacuum filter
H1
91.5 mm
H1
27.5 mm
L
0 mm
More details
Dimensions
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей