국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
ABM5x2-4
AIRBEST
Vacuum pump
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pumps/abm_abx_i.prj},{NB=ABM5x2-4},{MODEL=ABM},{S=5},{CB=2},{DV=4},{SM=},{VF=},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
ABM_ABX_i - Combined type vacuum pump
Bill of material
ABM5x2-4
Series
ABM:Universal type(-85kPa)
ABX:High vacuum type(-92kPa)
ABM:Universal type(-85kPa)
ABX:High vacuum type(-92kPa)
Specification
5
5
Vacuum stack
Hose inner diameter on vacuum port
4
Sealing material
Nil-Standard,NBR
F:Fluorine rubber
E:EPDM
Nil-Standard,NBR
F:Fluorine rubber
E:EPDM
Vacuum filter
Nil:Without vacuum filter
L:With ZFL06 vacuum filter
Nil:Without vacuum filter
L:With ZFL06 vacuum filter
H1
91.5
mm
H1
27.5
mm
L
0
mm
More details
Dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성