??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Abgesetzte Backe - -
Stückliste
270922
Bestellnummer
270922
Werkstoff
Edelstahl
Breite
15 mm
Abstand
7.2 mm
Höhe
6.3 mm
Abstand
4,8 mm
Länge
3.1 mm
Gewinde
M2
Lieferumfang
1 Backe
Beschreibung
Absatzhöhe 1,5 mm. Absatzlänge 1,0 mm
Beschreibung
Infotext
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen