??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ABGEB, ABGE - Roulement angulaire et jeux de carters, combinaison dos-à-dos, type à embase
Nomenclature
ABGEB7005-N
Réf. pièce
Matériau du roulement angulaire (combinaison dos-à-dos)
EN 1.3505 l'équivalent
Matériau du logement
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface du logement
Matériau du couvercle
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface du couvercle
Revêtement oxydé noir
Matériau du collier de fixation de la bague intérieure
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface du collier pour la fixation de la bague intérieure
Revêtement oxydé noir
Matériau du boulon de fixation du couvercle
SCM435
Traitement de surface du boulon de fixation du couvercle
Revêtement oxydé noir
N° de roulement
Sélection du type de couvercle
L
mm
d
mm
D
mm
Tolérance D
mm
B
mm
b2
mm
H
mm
D2
mm
T
mm
dh
mm
D1
mm
Tolérance D1
mm
P.C.D.
mm
d1
mm
d2
mm
H1
mm
T1
mm
T2
mm
P.C.D.
mm
d3
mm
d4
mm
t2
mm
Accessoires
-
d5
mm
S1
0 mm
S2
0 mm
St
0.0 mm
Ra
0 mm
Rb
0 mm
Rt
0.0 mm
r
0.0 mm
Boulon de fixation du couvercle
Diamètre externe du collier de fixation
mm
Diamètre interne du collier de fixation
mm
Épaisseur du collier de fixation
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés