??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
ABGEB, ABGE - Kit cuscinetti angolari con supporto - Combinazione back-to-back - Con flangia
Lista materiale
ABGEB7005-N
Cod. comp.
Materiale del cuscinetto angolare (combinazione back-to-back)
EN 1.3505 equivalente
Materiale dell'alloggiamento
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie dell'alloggiamento
Materiale della copertura
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie della copertura
Pellicola di ossido nero
Materiale della ghiera per fissaggio anello interno
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie della ghiera per fissaggio anello interno
Pellicola di ossido nero
Materiale del bullone di fissaggio copertura
SCM435
Trattamento superficie del bullone di fissaggio copertura
Pellicola di ossido nero
N. cuscinetto
Selezione tipo copertura
L
mm
d
mm
D
mm
Tolleranza D
mm
B
mm
b2
mm
H
mm
D2
mm
T
mm
dh
mm
D1
mm
Tolleranza D1
mm
P.C.D
mm
d1
mm
d2
mm
H1
mm
T1
mm
T2
mm
P.C.D.
mm
d3
mm
d4
mm
t2
mm
Accessori
-
d5
mm
S1
0 mm
S2
0 mm
St
0.0 mm
Ra
0 mm
Rb
0 mm
Rt
0.0 mm
r
0.0 mm
Bullone per fissaggio copertura
Diametro esterno ghiera di fissaggio
mm
Diametro interno ghiera di fissaggio
mm
Spessore della ghiera di fissaggio
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD