??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Abdeckstreifen - für Berührungsschutzabdeckung
Stückliste
9677.650
Bestellnummer
9677.650
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Abdeckstreifen
Bez.2
für Berührungsschutzabdeckung (Sammelschienensystem)
Breite
100 mm
Höhe
67 mm
Verpackung
3 St.
Gewicht
0.057 kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-14-24-13
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen