ABCFA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-U2-A
A&T-3D Gallery
zonghe
jianchajiaju
chentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/jianchajiaju/chentao/abcfa.prj},{NB=ABCFA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-U2-A},{CODE=ABCFA},{DR=12},{DRGC=0/-0.02},{B=5.00},{T=4},{M=4},{L=3},{C=3},{E=5},{U=2},{W=16},{MATERIALS=A},{YD=50~60HRC},{PDF=abcfa.pdf},{MATERIALS1=A},{B1=5.000},{B2=10.000},{M5=4,5,6,8,10},{T1=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
ABCFA - 衬套 带肩台阶内螺纹型(锥形插入销用)*普通型
Bill of material
ABCFA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-U2-A
Bestellnummer
ABCFA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-U2-A
ABCFA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-U2-A
代号
NORMAL
PRECISE
NORMAL
PRECISE
dr
12
12
mm
dr公差
0/-0.02
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
(T=<B-1)
mm
T公差
+0.03/+0.01
(B>=M)
4
4
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
C
mm
값 입력 C
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
R
0.0
mm
U
2
3
5
2
3
5
mm
W
16
16
mm
材质/表面处理
SKS93
SKS93
硬度
50~60HRC
PDF
abcfa.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성