??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc75_1048l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC75-1048L
Part Number
ABC75-1048L
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 48VDC, 1.56A, Input 85-264VAC, Molex Header
Power
75 W
Voltage Input
85-264 VAC
Output Voltage
48 VDC
Output Current
1,56 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés