??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc601_1t24 - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC601-1T24
Part Number
ABC601-1T24
Description
Industrial/Medical AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 24VDC, 25A, Input 85-305VAC, U-Chassis, Convection Cooling, RoHS Compliant
Power
600 W
Voltage Input
85-305 VAC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
25 A
Operating Temperature
-20 to 50 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей