??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc401_1012_t - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC401-1012-T
Part Number
ABC401-1012-T
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 12VDC, 33.3A, Input 90-264VAC, Fan, Vented Cover
Power
400 W
Voltage Input
90 - 264 VAC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
33,3 A
Operating Temperature
-20 to 50 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей