??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc350_1030l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC350-1030L
Part Number
ABC350-1030L
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 30VDC, 6.67A, Input 90-264VAC, Molex Header
Power
350 W
Voltage Input
90-264 VAC
Output Voltage
30 VDC
Output Current
6,67 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей