??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc350_1012l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC350-1012L
Part Number
ABC350-1012L
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 12VDC, 15A, Input 90-264VAC, Molex Header
Power
350 W
Voltage Input
90-264 VAC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
15 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés