??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ABA BEUL
Beschreibung
ABA Zirkulationsventil Set Sanpress, Rotguss - ABA System-Zirkulationsventil Set, Sanpress
Stückliste
71455.015.2-15_(0)
PREVIEW
Herstellername
ABA BEUL GmbH
Bestell-Nummer
DataNorm-Nummer
GTIN-Nummer
Beschreibungstext
Armaturentyp
automatisches Regulierventil
Armaturenart
Regulierarmaturen
Armaturen-Typbezeichnung
ABA System-Zirkulationsventil Set (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss Sanpress DN15
Gehäusebauformen
Durchgang
Anschlussarten
Pressanschluss
Gehäusewerkstoff
Rotguss
kvs-Wert
1.30 m³/h
max. Betriebstemperatur
90 °C
max. Betriebsdruck
16 bar
Voreinstellbar/Einsatz
Ja
Schallschutzklasse, DIN 4109
Schallschutzklasse 1, DIN 4109
Produktname
Nennmaß
15
Nenndruck
16
min. Betriebstemperatur
4 °C
Zertifikat Info
Link zum Zertifikat
Blattnummer der Richtlinie
17
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201601
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models